Publier vos produits
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
    SAN DECO

    Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster

    Traduit par Google,

    Nostalgie est un enduit décoratif qui crée un effet vieilli et antique avec des transitions de tons douces sur les murs intérieurs. Appliqué à la truelle sur une base apprêtée, il apporte une texture intemporelle et une chaleur incomparable aux surfaces.

    plâtre décoratif, plâtre effet vieilli

    Spécification
    • Nostalgie recreates the rustic and historical texture of natural stone walls with an antique stone e ect, bringing together classic and modern elements seamlessly. This adds warmth and an inviting atmosphere to any space. 

      Thanks to its soft structure, Nostalgie allows for easy creation of desired patterns on surfaces. With its acrylic emulsion base and fiber reinforcement, it o ers a durable and long-lasting coating. 

      When combined with the Nostalgie Finish Decorative Topcoat, it creates rustic finishes and can be colored using a tinting machine. By creating a natural stone texture, this e ect—compatible with both traditional and modern decoration styles—adds a sophisticated touch to interiors.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.decorative-plaster-nostalgie
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsDecorative Plasters
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlâtre
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Textured Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique