Publier vos produits
Glazed sliding door Flo-Motion Bi Part - Type B100
Glazed sliding door Flo-Motion Bi Part - Type B100

    Glazed sliding door Flo-Motion Bi Part - Type B100

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    ***** Pour Clear Opening Calculator, veuillez suivre l'URL dans la description technique, sous l'onglet 'Liens'. *****

    Le système de porte coulissante manuelle à faible frottement qui peut être actionné par une commande du bout des doigts

    Spécialement conçu pour le nouvel hôpital pour enfants Alder Hey afin de fournir des portes de chambre et de salle vitrées adaptées aux enfants, pleine largeur. La force d'ouverture moyenne des plus de 200 portes Flo-Motion® installées à Alder Hey était de 10 N, soit moins de 50 % de la force requise à l'origine.

    Les portes Flo-Motion® sont dotées de guides à recirculation de billes sur un rail linéaire spécial à faible résistance avec un mécanisme d'amortissement. Les ensembles de portes sont fabriqués à l'aide de profilés en aluminium extrudé et comprennent un cadre autoportant "poteau de but". Le bloc-porte standard sera fixé sur des supports ou des aciers de construction appropriés et solides installés par l'entrepreneur en construction.

    Les panneaux de la porte coulissante doivent être facilement actionnés à la main. Une fois installée, chaque porte coulissante est testée numériquement 3 fois comme spécifié et un certificat est délivré indiquant la force moyenne d'ouverture et de fermeture avec des données de test sous forme de graphique.

    Le système fonctionnera en conjonction avec des portes d'une masse et d'un poids plus importants - veuillez vous référer à la documentation du produit. En plus des formats standard et des options de vitrage, des conceptions sur mesure peuvent également être proposées.

    À PROPOS DE NOUS

    Innovation

    Axis est le fier fabricant du système de portes coulissantes manuelles Flo-Motion®, plusieurs fois primé, qui a été conçu spécifiquement pour les architectes BDP et installé au nouvel hôpital pour enfants Alder Hey. Avec une variété de conceptions sur mesure, le Flo-Motion® a maintenant été installé dans 12 hôpitaux britanniques et spécifié pour de nombreuses autres constructions futures.

    Portes automatiques

    Spécialisée dans les entrées piétonnes et détenue de manière indépendante, Axis est également le seul distributeur britannique des portes automatiques et de soins de santé Stanley ainsi que des portes de soins de santé Manusa. Axis est un membre actif de l'ADSA (Association des fournisseurs de portes automatiques) et recommande que toutes les installations soient conformes à la norme EN16005 en matière de sécurité. Notre gamme de produits de portes automatiques comprend des systèmes de portes coulissantes et battantes, tous conçus sur mesure pour répondre à des applications spécifiques.

    Notre portefeuille de produits comprend également des façades en aluminium de bas niveau, des murs-rideaux et des ensembles de portes manuelles. Depuis une opération centrale au Royaume-Uni, Axis propose un service complet de fabrication, d'installation et de maintenance.

    Savoir-faire

    Axis possède une connaissance et une expérience approfondies dans les secteurs de la construction et des portes automatiques, traitant avec un large éventail de clients dans les secteurs public et privé.



    Spécification
    • FLO-MOTION TYPE B100

      BI-PARTING DOOR SYSTEM

      • Description - Manual aluminium framed bi-parting internal glazed door system with doors and panels of equal dimensions. Doors to be severe duty standard including sliding door mechanism.
      • Manufacturer - Axis Entrance Systems Ltd.
      • Product Reference - Axis Flo-motion® Bi-parting Door System Type B100
      • Doorset Specification - The aluminium doorset to be formed from non-thermal aluminium extruded box section and to include a self-supporting "goal post" frame consisting of two jambs (100mm x 47mm profiles) and a 125mm x 100m integral transom bar with reinforced fixing points.
      • Sliding Door Panels – Each door to be prepared with a bottom channel to operate with a floor mounted nylon guide Doors fabricated from various profiles using 100mm x 47mm rails and 100mm x 47mm stiles.
      • Fixed Panels – Fabricated from similar profiles as the doors and secured within the frame structure by two aluminium channels.
      • Track System - The sliding doors to employ a "low friction" recirculating bearing system & track. A "damper" mechanism (not self or soft closing) to be installed and active when the doors are at the closed and fully open positions. The pelmet will conceal the track and have "hold open" lid for ease of maintenance.
      • Material finish - Satin Anodised Aluminium (SAA)
      • Seals - Neoprene seals to be fitted to the leading edge of the sliding doors, the rear stiles facing the fixed screen and on the transom bar.
      • Handles - One pair of "back to back" nylon handles, 600mm in length, to be fitted to both sliding doors
      • Manual Locking – Refer to door schedule
      • Electric locking – Refer to door schedule
      • Threshold – Refer to door schedule
      • Architraves & Trims – Refer to door schedule
      • Glazing – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters. Units to be secured using appropriate beads & gaskets.
      • Manifestation – Refer to door schedule
      • Blind Operation – Refer to door schedule
      • Structural Support - The doorset will be fixed to suitable supports (e.g. masonry or structural steels). Assessment by clients Structural Engineer and installed by the Building Contractor. Refer to Manufacturer’s drawings for Type B100.
      • Structural Opening Dimensions – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters
      • Clear Opening Width – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters (Approximate distance between frame and leading edge of door when in the fully open position).
      • Clear Opening Height - Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters (Approximate distance between bottom of pelmet & FFL)
      • Force Testing – The manual sliding doors should be easily operated by hand. The sliding doors to be digitally force tested 3 times (distance determined by door width). A certificate to be issued showing the mean average opening & closing force of 15N (+/-5N) with test data in graph format. Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

       



    Spécifications techniques
    • Réference unique.BiPart_TypeB100
    • Famille de produitsFlo Motion
    • Groupe de produitsBi-Part
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13 11
    • Titre OmniClassAluminum Screen Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe