Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Balancer™ Series All Glass Frameless Balanced Doors

No d'article: crl-usalum-balancer-series-all-glass-frameless-balanced-doors
Fabricant: C.R. Laurence
Famille de produits: Doors
Groupe de produits: Balanced Door Entrances
Date de publication: 2019-04-16
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (8)

CRL Balancer™ Series All Glass Frameless Balanced Doors come completely glazed with either 1/2" or 3/4" (12 or 19 mm) fully tempered glass. 4" (102 mm) or 6" (152 mm) rails top and bottom are required with optional 10" (254 mm) bottom rails to meet A.D.A. codes for glass framed doors. Balanced Door Packages are available with concealed or exposed vertical tubes and are 'install ready' when shipped.


  • 4", 6" or 10" (102, 152 or 254 mm) Tall Square Profile Door Rails for all glass frameless doors
  • Glass door available With or Without Mini Vertical Stiles
  • Glass door available in six Standard Architectural Finishes, With Custom Finishes Available
  • Glazed Using Expansion Cement Technology


#doors #exteriordoor #aluminumdoor #glassdoor


all glass door


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Portes - Bloc-portes
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Glass doors
Code UNSPSC: 30171501
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 la description: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 la description: Doorsets
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 la description: Doorsets
NBS Reference Code: 25-30-20-20
NBS Reference la description: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numéro OmniClass: 23-13 33 23 19 15
Titre OmniClass: Balanced Door All-Glass Storefronts
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Ce produit est disponible en:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nom Valeur
Integral Finish Clear ; Dark Bronze Anodized ; Powder Coat ; Newlar ; Kynar
Material 6063-T5 Alloy Aluminum

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material 6063-T5 Alloy Aluminum

BIMobject®