Publier vos produits
Glazed sliding door Flo-Motion Single Door - Type F12
Glazed sliding door Flo-Motion Single Door - Type F12

    Glazed sliding door Flo-Motion Single Door - Type F12

    Traduit par Google,

    ***** Pour accéder au calculateur d'ouverture claire, veuillez suivre l'URL indiquée dans la description technique, sous l'onglet « Liens ». *****

    Système de porte coulissante manuelle à faible friction, actionnable du bout des doigts

    Conçues spécifiquement pour le cabinet d'architectes BDP et installées au nouvel hôpital pour enfants Alder Hey, les portes Flo-Motion® offrent une largeur vitrée et sont adaptées aux enfants pour les chambres et les salles de soins. La force d'ouverture moyenne des plus de 200 portes Flo-Motion® installées à Alder Hey était de 10 N, soit moins de 50 % de la force initialement spécifiée.

    Les portes Flo-Motion® sont équipées de guides à billes à recirculation sur un rail linéaire spécial à faible résistance, avec un amortisseur. Les blocs-portes sont fabriqués à partir de profilés en aluminium extrudé et comprennent un sous-cadre avec une traverse renforcée. Le bloc-porte standard sera fixé à des supports ou des éléments de charpente métallique adaptés et robustes, installés par l'entrepreneur général.

    Les panneaux de porte coulissante doivent pouvoir être manœuvrés facilement à la main. Après installation, chaque porte coulissante est soumise à trois tests de force numériques, conformément aux spécifications, et un certificat est délivré indiquant la force moyenne d'ouverture et de fermeture, les données de test étant présentées sous forme de graphique.

    Ce système est compatible avec des portes plus lourdes et plus massives – veuillez consulter la documentation produit. Outre les formats et vitrages standard, des conceptions sur mesure sont également disponibles.

    À PROPOS DE NOUS

    Innovation

    Notre capacité d'innovation est parfaitement illustrée par l'invention et la conception de notre propre gamme de systèmes de portes coulissantes manuelles Flo-Motion®, maintes fois primée.

    Grâce à une variété de modèles sur mesure, les portes Flo-Motion® ont été installées dans plus d'une centaine d'hôpitaux et ont été choisies pour de nombreuses autres constructions futures.

    Compétence

    Axis Entrances est une entreprise indépendante, fondée en 1987. Notre longue et fructueuse histoire nous confère une riche expérience et une expertise qui nous positionnent comme un chef de file de l'industrie, parfaitement au fait de la collaboration avec les architectes et les entrepreneurs généraux.

    Portes automatiques

    Experts reconnus dans notre domaine, nous assurons également la fourniture, la pose et l'entretien des portes de nos partenaires soigneusement sélectionnés, tels que Doorson et Manusa. Ces partenariats étroits nous permettent de proposer des solutions pour la quasi-totalité des entrées, intérieures comme extérieures.

    Spécification
    • FLO-MOTION® TYPE F12 (Right Hand)

      SINGLE DOOR SLIDING OVER A GLAZED SCREEN

      Description - Manual aluminium framed sliding internal glazed door system with the door sliding over a glazed screen. Door and corrosion resistant sliding track mechanism to be severe duty with low opening and closing forces.

      Manufacturer - Axis Entrance Systems Ltd.

      Product reference - Axis Flo-Motion® Sliding Door System Type F12.

      Doorset Specification - To be formed from non-thermal aluminium extruded box section including a frame consisting of two jambs (152mm and 100mm x 45mm profiles) and a 125mm x 100mm transom bar with a 7mm reinforced face. The sliding leaf will close against the "slam post" which forms part of the jamb. The frame to fit within the structural opening with the door sliding over a glazed screen. The fixed glazed screen is secured within the frame structure by two concealed aluminium channels. Glass is secured using appropriate beads & gaskets.

      Handing – Right hand door opening viewed from pelmet side. Refer to drawing and door schedule.

      Track System - The door to employ a "low friction" recirculating bearing system sliding in an aluminium track with anti-derailing feature and interchange section. Door carriers to be stainless steel and "damper" mechanisms (not self or soft closing) to be active when the door is at the closed and fully open positions. The pelmet will conceal the track and have a "hold open" lid for ease of maintenance.

      Durability – Externally tested for Axis to 1,000,000 cycles exceeding the requirements of BS EN1527:2019.

      Sustainability – EPD verified to EN 15804:2019.

      Warranty – 5 years from date of installation.

      Sliding Door & Glazed Fixed Panel – Formed from various 100mm x 45mm and 47mm aluminium profiles to BS EN 12020-2:2022. The door to be prepared with a concealed bottom channel to operate with a floor mounted nylon guide. Refer to door schedule for panel dimensions and overall track length.

      Material Finish Polyester Powder Coat to standard RAL or BS colour to BS EN 12206-1:2021 or Satin Anodised Aluminium (SAA) Etched and anodised to BS 3987: 1991 (01.06.2017) - Silver AA25.

      Seals & Gaskets - Neoprene bubble gasket to be fitted to the leading edge of the sliding door, the rear door stile facing the fixed screen or wall and on the transom bar.

      Handles - One pair of "back-to-back" nylon or stainless-steel handles, 600mm in length - options available.

      Manual and Electric Locking – Refer to door schedule – options available.

      Glazing – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters – options available.

      Glass Acoustic Rating – Refer to door schedule and requirements - options available.

      Manifestation – Refer to door schedule.

      Blind Operation – Refer to door schedule.

      Aperture - The doorset will be fixed to suitable supports (e.g. reinforced partitioning, masonry or structural steels). Assessment by clients Structural Engineer and installed by the Building Contractor or their nominated service provider. Refer to Manufacturer’s drawings for Type F12.

      Structural Opening Dimensions – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Clear Opening Width – Refer to door schedule (distance between frame and leading edge of the door when in the fully open position).

      Clear Opening Height - Refer to door schedule (distance between bottom of pelmet & FFL).

      Force Testing – The manual sliding doors should be easily operated by hand and digitally force tested 3 times (distance determined by door width). A certificate to be issued showing the mean average opening & closing force of 10N (+/-5N) with test data in graph format. Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Options - Architraves, Trims, Thresholds, Midrails & Canopy Types – Refer to door schedule.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SingleDoor_TypeF12
    • Famille de produitsFlo Motion
    • Groupe de produitsSingle Slide
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13 11
    • Titre OmniClassAluminum Screen Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe