***** Pour accéder au calculateur d'ouverture claire, veuillez suivre l'URL indiquée dans la description technique, sous l'onglet « Liens ». *****
Système de porte coulissante manuelle à faible friction, actionnable du bout des doigts
Conçues spécifiquement pour le cabinet d'architectes BDP et installées au nouvel hôpital pour enfants Alder Hey, les portes Flo-Motion® offrent une largeur vitrée et sont adaptées aux enfants pour les chambres et les salles de soins. La force d'ouverture moyenne des plus de 200 portes Flo-Motion® installées à Alder Hey était de 10 N, soit moins de 50 % de la force initialement spécifiée.
Les portes Flo-Motion® sont équipées de guides à billes à recirculation sur un rail linéaire spécial à faible résistance, avec un amortisseur. Les blocs-portes sont fabriqués à partir de profilés en aluminium extrudé et comprennent un sous-cadre avec une traverse renforcée. Le bloc-porte standard sera fixé à des supports ou des éléments de charpente métallique adaptés et robustes, installés par l'entrepreneur général.
Les panneaux de porte coulissante doivent pouvoir être manœuvrés facilement à la main. Après installation, chaque porte coulissante est soumise à trois tests de force numériques, conformément aux spécifications, et un certificat est délivré indiquant la force moyenne d'ouverture et de fermeture, les données de test étant présentées sous forme de graphique.
Ce système est compatible avec des portes plus lourdes et plus massives – veuillez consulter la documentation produit. Outre les formats et vitrages standard, des conceptions sur mesure sont également disponibles.
À PROPOS DE NOUS
Innovation
Notre capacité d'innovation est parfaitement illustrée par l'invention et la conception de notre propre gamme de systèmes de portes coulissantes manuelles Flo-Motion®, maintes fois primée.
Grâce à une variété de modèles sur mesure, les portes Flo-Motion® ont été installées dans plus d'une centaine d'hôpitaux et ont été choisies pour de nombreuses autres constructions futures.
Compétence
Axis Entrances est une entreprise indépendante, fondée en 1987. Notre longue et fructueuse histoire nous confère une riche expérience et une expertise qui nous positionnent comme un chef de file de l'industrie, parfaitement au fait de la collaboration avec les architectes et les entrepreneurs généraux.
Portes automatiques
Experts reconnus dans notre domaine, nous assurons également la fourniture, la pose et l'entretien des portes de nos partenaires soigneusement sélectionnés, tels que Doorson et Manusa. Ces partenariats étroits nous permettent de proposer des solutions pour la quasi-totalité des entrées, intérieures comme extérieures.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |