Publier vos produits
AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions
AXOR

AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions

Traduit par Google,
AXOR ShowerComposition Module thermostatique 610/110 pour installation encastrée pour 4 fonctions
Spécification
  • Surfaces: - 12573001 Chrome - 12573251 Brushed Gold Optic - 12573341 Brushed Black Chrome - 12573671 Matt Black - 12573821 Brushed Nickel Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower, textile shower hose • 4 functions • simultaneous use of several outlets • sliding movement of handle for switching water on and off • temperature and volume control • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • for shower hoses with a cylindrical nut • connection type: basic set • spray type hand shower: Rain, Mono
Spécifications techniques
  • Réference unique.12573USA
  • Famille de produitsShower thermostat
  • Groupe de produitsAXOR ShowerComposition
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches