Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/0f60031a-4922-4447-a453-462ffaaabec7
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Disponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR ShowerComposition Module de douche de tête 110/220 1jet 2,5 GPM
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 12592001 Chrome - 12592251 Brushed Gold Optic - 12592341 Brushed Black Chrome - 12592671 Matt Black - 12592821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
12592USA
Famille de produits
Overhead showers
Groupe de produits
AXOR ShowerComposition
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2023-07-19
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--12592001
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
3.5
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Produits similaires
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Télécharger
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Télécharger
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Télécharger
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Télécharger
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Télécharger
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Télécharger