Publier vos produits
AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower

Traduit par Google,
AXOR ShowerComposition Module de douche 110/220 1jet 2,5 GPM avec douchette d'épaule
Spécification
  • Surfaces: - 12593001 Chrome - 12593251 Brushed Gold Optic - 12593341 Brushed Black Chrome - 12593671 Matt Black - 12593821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, thermostatic module • shower head size: 110 x 220 mm • projection: 424 mm • spray type overhead shower: PowderRain • material spray disc: metal • spraytype shoulder shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • connection type: basic set • shower arm length: 324 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.12593USA
  • Famille de produitsShower combination
  • Groupe de produitsAXOR ShowerComposition
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)7.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches