Publier vos produits
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 2.5 GPM with shoulder shower and thermostatic module
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 2.5 GPM with shoulder shower and thermostatic module

Traduit par Google,
AXOR ShowerComposition Module de douche 250/250 2jet 2,5 GPM avec douchette d'épaule et module thermostatique
Spécification
  • Surfaces: - 12594001 Chrome - 12594251 Brushed Gold Optic - 12594341 Brushed Black Chrome - 12594671 Matt Black - 12594821 Brushed Nickel Specification: • consists of: shower module, shoulder shower • shower head size: 250 x 250 mm • projection: 488 mm • spray type overhead shower: PowderRain, Intense PowderRain • material spray disc: metal • spraytype shoulder shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • connection type: basic set • with non-return valve • shower arm length: 370 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.12594USA
  • Famille de produitsShower combination
  • Groupe de produitsAXOR ShowerComposition
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)11.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches