Publier vos produits
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerComposition Douche d'épaule 110/110 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 12596000 Chrome - 12596140 Brushed Bronze - 12596250 Brushed Gold Optic - 12596300 Polished Red Gold - 12596310 Brushed Red Gold - 12596330 Polished Black Chrome - 12596340 Brushed Black Chrome - 12596670 Matt Black - 12596800 Stainless Steel - 12596820 Brushed Nickel - 12596950 Brushed Brass - 12596990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • angle of shower adjustable (2 positions) • rosette: angular • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.12596XXX
    • Famille de produitsBody showers
    • Groupe de produitsAXOR ShowerComposition
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)20
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches