Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/1751b73e-0553-4af7-b097-5bc5af276ded
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
Disponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR ShowerComposition Douche d'épaule 110/110 1jet 1.5 GPM
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 12597001 Chrome - 12597251 Brushed Gold Optic - 12597341 Brushed Black Chrome - 12597671 Matt Black - 12597821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • rosette: angular • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
12597USA
Famille de produits
Body showers
Groupe de produits
AXOR ShowerComposition
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2023-07-19
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--12597001
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
1
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Produits similaires
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Télécharger
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Télécharger
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Télécharger
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Télécharger
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Télécharger
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Télécharger