No d'article: | 12626000 |
---|---|
Fabricant: | AXOR |
Famille de produits: | AXOR Starck |
Groupe de produits: | Wall outlet |
Largeur (mm): | 240 |
Hauteur (mm): | 703 |
Profondeur (mm): | 91 |
Date de publication: | 2019-03-25 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--12626000.html |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--12626000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--12626000.html |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: | 4011097711102 |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/axor/product/12626000
Materiau principal: | Chrome |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Germany |
Fabriqué en: | Germany |
Poids net (kg): | 1.815 |
Catégorie de BIMobject: | Plomberie - Soupapes |
---|---|
Classification IFC: | Sanitary Terminal |
Nom UNSPSC: | Valve parts or accessories |
Code UNSPSC: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Code: | L7117 |
Uniclass 1.4 la description: | Valves for water supply/distribution |
Uniclass 2.0 Code: | PR-94 |
Uniclass 2.0 la description: | Valves |
Uniclass 2015 Code: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 la description: | Valve products |
NBS Reference Code: | 94 |
NBS Reference la description: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Numéro OmniClass: | 23-31 11 19 11 |
Titre OmniClass: | Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Nom | Valeur |
---|---|
Connection Type | no basic set is required |
Mount Type | wall-mounted |
Plumbing Fixture Type | metal escutcheon, 2jet baton hand shower, Metal effect shower hose 1.25 m |
BIMobject®