Publier vos produits
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
    AXOR

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820

    Traduit par Google,
    AXOR Montreux Mitigeur lavabo 3 trous 30 avec manettes et garniture de vidage
    Spécification
    • · consists of: 3-hole basin mixer, waste set · ComfortZone 30 · projection 143 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.16535820
    • Famille de produitsAXOR Montreux
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)123
    • Largeur (mm)346
    • Profondeur (mm)205
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.895
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures