Publier vos produits
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower
    AXOR

    AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower

    Traduit par Google,
    Colonne de douche AXOR Starck Nature avec douche de tête 240 1jet sans douchette
    Spécification
    • Surfaces: - 12671670 Matt Black - 12671340 Brushed Black Chrome - 12671800 Stainless Steel Optic - 12671990 Polished Gold Optic - 12671140 Brushed Bronze - 12671950 Brushed Brass - 12671250 Brushed Gold Optic - 12671300 Polished Red Gold - 12671310 Brushed Red Gold - 12671820 Brushed Nickel - 12671330 Polished Black Chrome Specification: • consists of: shower column, overhead shower, shower mixer, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 1 bar: 6,2 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 12,2 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • connection dimension: DN15 • installation type: exposed installation • non-return valve • 1 function • easy drainage system by removing the check valves to empty the product
    Spécifications techniques
    • Réference unique.12671XXX
    • Famille de produitsAXOR Starck
    • Groupe de produitsShower columns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2151
    • Largeur (mm)236
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)16.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie