Publier vos produits
AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA
AXOR

AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA

Traduit par Google,
AXOR Kit de base pour mitigeur bain/douche 3 trous encastrable
Spécification
  • Surfaces: - 15487181 n.a. Specification: • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • suitable for suitable for installation on bath rim • connection thread: NPT ½
Spécifications techniques
  • Réference unique.15487181
  • Famille de produitsAXOR
  • Groupe de produitsConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)24.65
  • Largeur (mm)18.2
  • Profondeur (mm)3
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)2.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures