Publier vos produits
AXOR Montreux 2-hdl.bath mix.wall lev.chr.
AXOR Montreux 2-hdl.bath mix.wall lev.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux 2-hdl.bath mix.wall lev.chr.

    Traduit par Google,
    AXOR Montreux Mitigeur bain 2 manettes pour montage apparent avec manettes
    Spécification
    • Surfaces: - 16551000 Chrome - 16551020 Polished Chrome - 16551130 Polished Bronze - 16551140 Brushed Bronze - 16551250 Brushed Gold Optic - 16551260 Brushed Chrome - 16551300 Polished Red Gold - 16551310 Brushed Red Gold - 16551330 Polished Black Chrome - 16551340 Brushed Black Chrome - 16551800 Stainless Steel Optic - 16551820 Brushed Nickel - 16551830 Polished Nickel - 16551930 Polished Brass - 16551950 Brushed Brass - 16551990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 2-handle bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 224 mm • centre distance: 170 ± 32 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.16551000
    • Famille de produitsAXOR Montreux
    • Groupe de produitsBath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)376
    • Largeur (mm)456
    • Profondeur (mm)249
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie