Publier vos produits
AXOR Montreux Bath mix.free st.lever chr.
AXOR Montreux Bath mix.free st.lever chr.
    AXOR

    AXOR Montreux Bath mix.free st.lever chr.

    Traduit par Google,
    AXOR Montreux Mitigeur bain/douche à poser au sol avec manettes
    Spécification
    • Surfaces: - 16553000 Chrome - 16553020 Polished Chrome - 16553130 Polished Bronze - 16553140 Brushed Bronze - 16553250 Brushed Gold Optic - 16553260 Brushed Chrome - 16553300 Polished Red Gold - 16553310 Brushed Red Gold - 16553330 Polished Black Chrome - 16553340 Brushed Black Chrome - 16553800 Stainless Steel Optic - 16553820 Brushed Nickel - 16553830 Polished Nickel - 16553930 Polished Brass - 16553950 Brushed Brass - 16553990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 2-handle bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 234 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum flow rate at 3 bar: 19,5 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.16553000
    • Famille de produitsAXOR Montreux
    • Groupe de produitsBath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)891
    • Largeur (mm)456
    • Profondeur (mm)328
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie