Publier vos produits
AXOR Montreux 4-h.f-set tiled lever h.chr.
AXOR

AXOR Montreux 4-h.f-set tiled lever h.chr.

Traduit par Google,
AXOR Montreux Mitigeur bain 4 trous sur carrelage avec manettes
Spécification
  • Surfaces: - 16554000 Chrome - 16554020 Polished Chrome - 16554130 Polished Bronze - 16554140 Brushed Bronze - 16554250 Brushed Gold Optic - 16554260 Brushed Chrome - 16554300 Polished Red Gold - 16554310 Brushed Red Gold - 16554330 Polished Black Chrome - 16554340 Brushed Black Chrome - 16554800 Stainless Steel Optic - 16554820 Brushed Nickel - 16554830 Polished Nickel - 16554930 Polished Brass - 16554950 Brushed Brass - 16554990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 4-hole tile mounted bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 196 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Spécifications techniques
  • Réference unique.16554000
  • Famille de produitsAXOR Montreux
  • Groupe de produitsBath mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)298
  • Largeur (mm)461
  • Profondeur (mm)261
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)5.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010862
  • Nom ETIMBath mixing tap
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie