Publier vos produits
AXOR Montreux Showerpipe lever handle chr.
AXOR Montreux Showerpipe lever handle chr.
    AXOR

    AXOR Montreux Showerpipe lever handle chr.

    Traduit par Google,
    AXOR Montreux Showerpipe avec thermostat et douche de tête 240 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 16572000 Chrome - 16572020 Polished Chrome - 16572130 Polished Bronze - 16572140 Brushed Bronze - 16572250 Brushed Gold Optic - 16572260 Brushed Chrome - 16572300 Polished Red Gold - 16572310 Brushed Red Gold - 16572330 Polished Black Chrome - 16572340 Brushed Black Chrome - 16572800 Stainless Steel Optic - 16572820 Brushed Nickel - 16572830 Polished Nickel - 16572930 Polished Brass - 16572950 Brushed Brass - 16572990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: RainAir • spray type hand shower: RainAir • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 450 mm • swivel shower arm • thermostat AXOR Montreux • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 170 ± 32 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.16572000
    • Famille de produitsAXOR Montreux
    • Groupe de produitsShowerpipes with thermostat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1666
    • Largeur (mm)260
    • Profondeur (mm)578
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie