Publier vos produits
AXOR Montreux Showerpipe with thermostat and overhead shower 240 1jet 16572820
AXOR

AXOR Montreux Showerpipe with thermostat and overhead shower 240 1jet 16572820

Traduit par Google,
AXOR Montreux Showerpipe avec thermostat et douche de tête 240 1jet
Spécification
  • · consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider · shower head size: 240 mm · spray type: RainAir · flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 15 l/min · operating pressure: min. 0.2 MPa/max. 1.0 MPa · fully chrome-plated spray disc · shower arm length: 430 mm · swivel shower arm · thermostat AXOR Montreux · safety lock at 40° C · adjustable hot water limitation · outlets controlled via turning handle · installation type: exposed installation · connection dimension DN15 · connection thread G ½ · centre distance 170 ± 32 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.16572820
  • Famille de produitsAXOR Montreux
  • Groupe de produitsShowerpipes with thermostat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1666
  • Largeur (mm)260
  • Profondeur (mm)578
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers