Publier vos produits
AXOR Montreux KM pull out spray chrome
AXOR Montreux KM pull out spray chrome
    AXOR

    AXOR Montreux KM pull out spray chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Montreux Mitigeur cuisine 180 avec douchette extractible
    Spécification
    • Surfaces: - 16581000 Chrome - 16581020 Polished Chrome - 16581130 Polished Bronze - 16581140 Brushed Bronze - 16581250 Brushed Gold Optic - 16581260 Brushed Chrome - 16581300 Polished Red Gold - 16581310 Brushed Red Gold - 16581330 Polished Black Chrome - 16581340 Brushed Black Chrome - 16581800 Stainless Steel Finish - 16581820 Brushed Nickel - 16581830 Polished Nickel - 16581930 Polished Brass - 16581950 Brushed Brass - 16581990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 180 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.16581000
    • Famille de produitsAXOR Montreux
    • Groupe de produitsKitchen mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)396
    • Largeur (mm)143
    • Profondeur (mm)265
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie