Publier vos produits
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever landle and shut-off/ diverter valve 16821820
AXOR

AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever landle and shut-off/ diverter valve 16821820

Traduit par Google,
AXOR Montreux Thermostat pour montage encastré avec poignée à levier et vanne d'arrêt/inverseur
Spécification
  • · 2 outlets · flow rate at 3 bar: 29 l/min · thermostat cartridge, shut-off valve · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · connection type: basic set
Spécifications techniques
  • Réference unique.16821820
  • Famille de produitsAXOR Montreux
  • Groupe de produitsShower thermostat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)195
  • Largeur (mm)176
  • Profondeur (mm)88
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)2.853
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Description de l'Uniclass 2015Mixers
  • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numéro OmniClass23-19 31 17
  • Titre OmniClassSanitary Room Units