Publier vos produits
AXOR Montreux Thermostat HighFlow for concealed installation with lever handle 16824820
AXOR Montreux Thermostat HighFlow for concealed installation with lever handle 16824820
    AXOR

    AXOR Montreux Thermostat HighFlow for concealed installation with lever handle 16824820

    Traduit par Google,
    AXOR Montreux Thermostat HighFlow pour montage encastré avec poignée à levier
    Spécification
    • · thermostat cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · connection type: basic set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.16824820
    • Famille de produitsAXOR Montreux
    • Groupe de produitsShower thermostat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)176
    • Largeur (mm)176
    • Profondeur (mm)88
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.28
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures