Publier vos produits
AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
    AXOR

    AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820

    Traduit par Google,
    AXOR Montreux Robinet d'arrêt pour montage encastré avec poignée à levier
    Spécification
    • · connection type: DN15/DN20
    Spécifications techniques
    • Réference unique.16872820
    • Famille de produitsAXOR Montreux
    • Groupe de produitsShut-off valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)103
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)113
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.495
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures