Publier vos produits
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Douchette 120 3jets 1.75 GPM
    Spécification
    • Surfaces: - 26052671 Matt Black - 26052251 Brushed Gold Optic - 26052341 Brushed Black Chrome - 26052991 Polished Gold Optic - 26052001 Chrome - 26052141 Brushed Bronze - 26052331 Polished Black Chrome - 26052821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 120 mm • spray type: PowderRain, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26052USA
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsHand showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2.38
    • Largeur (mm)56
    • Profondeur (mm)8.69
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)265
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord