Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/0415302a-dfb4-4863-b8bf-dba997fe3e74
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
Disponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR ShowerSolutions Raccord plafond 300 mm
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 26433001 Chrome - 26433671 Matt Black - 26433341 Brushed Black Chrome - 26433251 Brushed Gold Optic - 26433821 Brushed Nickel Specification: • length: 300 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
26433USA
Famille de produits
AXOR ShowerSolutions
Groupe de produits
Shower arms
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-09-28
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
12
Largeur (mm)
3.5
Profondeur (mm)
3.5
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--26433001
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC010905
Nom ETIM
Shower connecting piece
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Produits similaires
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Télécharger
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Télécharger
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Télécharger
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Télécharger
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Télécharger
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Télécharger