Publier vos produits
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Raccord plafond carré 100 mm
    Spécification
    • Surfaces: - 26437000 Chrome - 26437670 Matt Black - 26437340 Brushed Black Chrome - 26437330 Polished Black Chrome - 26437950 Brushed Brass - 26437250 Brushed Gold Optic - 26437300 Polished Red Gold - 26437310 Brushed Red Gold - 26437820 Brushed Nickel - 26437800 Stainless Steel Optic - 26437140 Brushed Bronze - 26437990 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26437XXX
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsShower arms
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)92
    • Profondeur (mm)92
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010905
    • Nom ETIMShower connecting piece
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie