Publier vos produits
AXOR Shower arm 389mm chrome
AXOR Shower arm 389mm chrome
    AXOR

    AXOR Shower arm 389mm chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Montreux Bras de douche 389 mm
    Spécification
    • Surfaces: - 27348000 Chrome - 27348020 Polished Chrome - 27348130 Polished Bronze - 27348140 Brushed Bronze - 27348250 Brushed Gold Optic - 27348260 Brushed Chrome - 27348300 Polished Red Gold - 27348310 Brushed Red Gold - 27348330 Polished Black Chrome - 27348340 Brushed Black Chrome - 27348800 Stainless Steel Optic - 27348820 Brushed Nickel - 27348830 Polished Nickel - 27348930 Polished Brass - 27348950 Brushed Brass - 27348990 Polished Gold Optic Specification: • length: 389 mm • installation type: exposed installation • material: brass • version: 90° angle • connection type: G ½
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27348000
    • Famille de produitsAXOR Montreux
    • Groupe de produitsShower arms
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)93
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010905
    • Nom ETIMShower connecting piece
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie