Publier vos produits
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
    AXOR

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820

    Traduit par Google,
    AXOR Montreux Bras de douche 389 mm
    Spécification
    • · wall-mounted · version: 90° angle · connection thread G ½
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27348820
    • Famille de produitsAXOR Montreux
    • Groupe de produitsShower arms
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)93
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures