Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

AXOR Starck Wall outlet round 27451000

No d'article: 27451000
Fabricant: AXOR
Famille de produits: AXOR Starck
Groupe de produits: Wall outlet
Largeur (mm): 60
Hauteur (mm): 150
Profondeur (mm): 38
Date de publication: 2017-03-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
AXOR Starck Wall outlet round

· metal connection angle


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 0.0947

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 la description: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20
Uniclass 2015 la description: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Code: 35-65-70-75
NBS Reference la description: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numéro OmniClass: 23-31 17 00
Titre OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nom Valeur
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Fixfit shower hose connection
Name AXOR Fixfit shower hose connection 27451000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Fixfit shower hose connection
Features " - metal connection angle - with non-return valve"
Manufacturer AXOR
Model Number 27451000
Model Reference 27451000
Name AXOR Fixfit shower hose connection 27451000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®