Publier vos produits
AXOR Showerpipe 800 chrome
AXOR Showerpipe 800 chrome
    AXOR

    AXOR Showerpipe 800 chrome

    3.7 sur 5 étoiles3.7(9 Avis)
    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Showerpipe avec thermostat 800 et douche de tête 350 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 27984000 Chrome - 27984020 Polished Chrome - 27984130 Polished Bronze - 27984140 Brushed Bronze - 27984250 Brushed Gold Optic - 27984260 Brushed Chrome - 27984300 Polished Red Gold - 27984310 Brushed Red Gold - 27984330 Polished Black Chrome - 27984340 Brushed Black Chrome - 27984800 Stainless Steel Optic - 27984820 Brushed Nickel - 27984830 Polished Nickel - 27984930 Polished Brass - 27984950 Brushed Brass - 27984990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, baton hand shower, shower thermostat, shower hose, shower holder, shower bar • overhead shower AXOR overhead shower 350 1jet • shower head size overhead shower: 350 mm • spray type overhead shower: PowderRain • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • spray type hand shower: Rain, Mono • shelf made of safety glass • shelf finish: chrome • flow rate of hand shower at 3 bar: 12 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 19,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower bar diameter: 25 mm • shower arm length overhead shower: 400 mm • swivel shower arm • thermostat AXOR thermostatic mixer 800 • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • convenient diversion via Select button • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27984000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsShowerpipes with thermostat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1314
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)639
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)17.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie