Publier vos produits
28017XXX AXOR sBox Finish set softsquare
28017XXX AXOR sBox Finish set softsquare
    AXOR

    28017XXX AXOR sBox Finish set softsquare

    Traduit par Google,

    Ensemble de finition AXOR sBox Softsquare

    Spécification
    • Surfaces: - 28017000 Chrome - 28017140 Brushed Bronze - 28017250 Brushed Gold Optic - 28017300 Polished Red Gold - 28017310 Brushed Red Gold - 28017330 Polished Black Chrome - 28017340 Brushed Black Chrome - 28017670 Matt Black - 28017800 Stainless Steel Optic - 28017820 Brushed Nickel - 28017950 Brushed Brass - 28017990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hose box, shower hose, escutcheon • suitable for rim or tile mounted installation • 1 function • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • connection dimension: DN15 • no additional maintenance opening required • bath rim width at least 100 mm • clamping range: 0 - 30 mm • maximum pull-out length of hand shower 1.45 m • removable for service at any time • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28017XXX
    • Famille de produitsFinish Set
    • Groupe de produitsAXOR Citterio C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)555
    • Largeur (mm)214
    • Profondeur (mm)71
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.96
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011327
    • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
    • Numéro OmniClass23-27 31 29 11
    • Titre OmniClassManual Mixing Valves