Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/2bb22105-34f4-4eca-be4c-1990fe0feebc
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
Disponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Starck Douche de tête 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 28614251 Brushed Gold Optic - 28614341 Brushed Black Chrome - 28614001 Chrome - 28614821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
28614USA
Famille de produits
AXOR Starck
Groupe de produits
Overhead showers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-09-28
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
3
Largeur (mm)
10
Profondeur (mm)
10
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--28614251
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
1.8
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011383
Nom ETIM
Shower head
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Produits similaires
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Télécharger
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Télécharger
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Télécharger
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Télécharger
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Télécharger
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Télécharger