Publier vos produits
28626XXX AXOR  Shower hose 1.60 m
28626XXX AXOR  Shower hose 1.60 m
    AXOR

    28626XXX AXOR Shower hose 1.60 m

    Traduit par Google,
    AXOR Flexible de douche 1,60 m
    Spécification
    • Surfaces: - 28626670 Matt Black - 28626000 Chrome - 28626020 Polished Chrome - 28626130 Polished Bronze - 28626140 Brushed Bronze - 28626250 Brushed Gold Optic - 28626260 Brushed Chrome - 28626300 Polished Red Gold - 28626310 Brushed Red Gold - 28626330 Polished Black Chrome - 28626340 Brushed Black Chrome - 28626800 Stainless Steel Optic - 28626820 Brushed Nickel - 28626830 Polished Nickel - 28626930 Polished Brass - 28626950 Brushed Brass - 28626990 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28626XXX
    • Famille de produitsAXOR
    • Groupe de produitsShower hoses
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)295
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011535
    • Nom ETIMShower hose
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie