Publier vos produits
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
    AXOR

    48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm

    Traduit par Google,
    AXOR One Mitigeur monocommande de lavabo pour installation encastrée, montage mural, avec poignée à levier et bec 160 mm
    Spécification
    • Surfaces:

      - 48170001 Chrome

      - 48170141 Brushed Bronze

      - 48170251 Brushed Gold Optic

      - 48170331 Polished Black Chrome

      - 48170341 Brushed Black Chrome

      - 48170821 Brushed Nickel

      - 48170831 Polished Nickel

      - 48170951 Brushed Brass

      - 48170991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

      • projection: 160 mm

        • handle variant: lever handle

        • spray type: normal spray

        • ceramic cartridge

        • suitable for continuous flow water heaters

        • handle can be positioned on the right or left, depending on the basic set installation

      Spécifications techniques
      • Réference unique.48170USA
      • Famille de produitsBasin mixer
      • Groupe de produitsAXOR One
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-07-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)114
      • Largeur (pouces)167
      • Profondeur (pouces)170
      En rapport
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Lbs)2.61
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
      • Classification IFCSoupape
      • Code ETIMEC011328
      • Nom ETIMWashbasin mixing tap
      • Nom UNSPSCSanitary ware
      • Code UNSPSC301815
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
      • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numéro OmniClass23-31 11 00
      • Titre OmniClassFaucets
      • Code CSI UniFormat IID2010
      • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures