Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/00e3eaa3-8d93-4e82-8dc2-28e949630ab0
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm
Indisponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR ShowerSolutions Douche de tête 300 1jet avec bras de douche
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 35300677 Matt Black - 35300827 Brushed Nickel - 35300007 Chrome - 35300137 Polished Bronze - 35300147 Brushed Bronze - 35300257 Brushed Gold Optic - 35300307 Polished Red Gold - 35300317 Brushed Red Gold - 35300337 Polished Black Chrome - 35300347 Brushed Black Chrome - 35300807 Stainless Steel Optic - 35300997 Polished Gold Optic - 35300957 Brushed Brass Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate PowderRain spray outer (at 0,3 MPa): 12 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
35300CHN
Famille de produits
AXOR ShowerSolutions
Groupe de produits
Overhead showers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-09-28
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
131
Largeur (mm)
250
Profondeur (mm)
576
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--35300677
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
6.8
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011383
Nom ETIM
Shower head
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Télécharger
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Télécharger
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Télécharger
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Télécharger
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Télécharger
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Télécharger