Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Axor Citterio E Single-Hole Faucet 36100001

No d'article: 36100001
Fabricant: AXOR
Famille de produits: AXOR Citterio E
Groupe de produits: Basin mixers
Largeur (mm): 60
Hauteur (mm): 235
Profondeur (mm): 193
Date de publication: 2019-01-01
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
AXOR Citterio E Axor Citterio E Single-Hole Faucet

· ComfortZone 125
· projection 143 mm
· laminar spray
· flow rate at 3 bar: 4.5 l/min
· joystick ceramic cartridge
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1
· connection dimension: DN15


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 2.065

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Description: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Depth 193 mm
Height 235 mm
Material Chrome
Width 60 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Chrome

BIMobject®