Publier vos produits
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and waste set
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and waste set

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio E Mitigeur lavabo 130 avec poignée goupille et garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 36101670 Matt Black - 36101000 Chrome - 36101020 Polished Chrome - 36101130 Polished Bronze - 36101140 Brushed Bronze - 36101250 Brushed Gold Optic - 36101260 Brushed Chrome - 36101300 Polished Red Gold - 36101310 Brushed Red Gold - 36101330 Polished Black Chrome - 36101340 Brushed Black Chrome - 36101800 Stainless Steel Optic - 36101820 Brushed Nickel - 36101830 Polished Nickel - 36101930 Polished Brass - 36101950 Brushed Brass - 36101990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36101XXX
    • Famille de produitsAXOR Citterio E
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)235
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)183
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie