Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/34f06640-25d4-463c-a8e1-7595dd511b4a
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
Indisponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Citterio E Mitigeur lavabo 250 avec manettes goupilles pour lavabos avec vidage
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 36104677 Matt Black - 36104007 Chrome - 36104347 Brushed Black Chrome - 36104997 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
36104CHN
Famille de produits
AXOR Citterio E
Groupe de produits
Basin mixers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-09-28
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
361
Largeur (mm)
60
Profondeur (mm)
203
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--36104677
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
2.4
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Soupape
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Description de l'Uniclass 2015
Sanitary accessories
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Télécharger
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Télécharger
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Télécharger
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Télécharger
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Télécharger
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Télécharger