Publier vos produits
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handle for wash bowls with waste set
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handle for wash bowls with waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handle for wash bowls with waste set

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio E Mitigeur lavabo 250 avec poignée goupille pour vasques avec vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 36104670 Matt Black - 36104000 Chrome - 36104020 Polished Chrome - 36104130 Polished Bronze - 36104140 Brushed Bronze - 36104250 Brushed Gold Optic - 36104260 Brushed Chrome - 36104300 Polished Red Gold - 36104310 Brushed Red Gold - 36104330 Polished Black Chrome - 36104340 Brushed Black Chrome - 36104800 Stainless Steel Optic - 36104820 Brushed Nickel - 36104830 Polished Nickel - 36104930 Polished Brass - 36104950 Brushed Brass - 36104990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36104XXX
    • Famille de produitsAXOR Citterio E
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)361
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)203
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie