Publier vos produits
36107XXX AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons
36107XXX AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons
    AXOR

    36107XXX AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio E Mitigeur lavabo 3 trous pour montage encastré mural avec bec 220 mm et rosaces
    Spécification
    • Surfaces: - 36107670 Matt Black - 36107000 Chrome - 36107020 Polished Chrome - 36107130 Polished Bronze - 36107140 Brushed Bronze - 36107250 Brushed Gold Optic - 36107260 Brushed Chrome - 36107300 Polished Red Gold - 36107310 Brushed Red Gold - 36107330 Polished Black Chrome - 36107340 Brushed Black Chrome - 36107800 Stainless Steel Optic - 36107820 Brushed Nickel - 36107830 Polished Nickel - 36107930 Polished Brass - 36107950 Brushed Brass - 36107990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 220 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36107XXX
    • Famille de produitsAXOR Citterio E
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)78
    • Largeur (mm)268
    • Profondeur (mm)232
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie