Publier vos produits
AXOR Citterio E basin mi.130 w/o pull lev.
AXOR Citterio E basin mi.130 w/o pull lev.
    AXOR

    AXOR Citterio E basin mi.130 w/o pull lev.

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio E Mitigeur lavabo 130 avec poignée levier et garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 36111670 Matt Black - 36111000 Chrome - 36111020 Polished Chrome - 36111130 Polished Bronze - 36111140 Brushed Bronze - 36111250 Brushed Gold Optic - 36111260 Brushed Chrome - 36111300 Polished Red Gold - 36111310 Brushed Red Gold - 36111330 Polished Black Chrome - 36111340 Brushed Black Chrome - 36111800 Stainless Steel Optic - 36111820 Brushed Nickel - 36111830 Polished Nickel - 36111930 Polished Brass - 36111950 Brushed Brass - 36111990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36111000
    • Famille de produitsAXOR Citterio E
    • Groupe de produitsManual mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)209
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)183
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie