Publier vos produits
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set 2 ticks
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set 2 ticks
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set 2 ticks

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio E Mitigeur lavabo 130 avec poignée levier et garniture de vidage 2 ticks
    Spécification
    • Surfaces: - 36154009 Chrome - 36154309 Polished Red Gold - 36154679 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,7 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36154SGP
    • Famille de produitsAXOR Citterio E
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)209
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)193
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie