Publier vos produits
36431SGP AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing 2 ticks
36431SGP AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing 2 ticks
    AXOR

    36431SGP AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing 2 ticks

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio E Thermostatique bain au sol 2 ticks
    Spécification
    • Surfaces: - 36431009 Chrome - 36431309 Polished Red Gold - 36431149 Brushed Bronze - 36431679 Matt Black Specification: • consists of: bath thermostat floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • projection 190 mm • 2 functions • will not run two outlets at same time • diversion between outlets via diverter knob • spray type mixer: laminar spray • spray type hand shower: Rain, Mono • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with automatic resetting • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36431SGP
    • Famille de produitsAXOR Citterio E
    • Groupe de produitsBath thermostat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)981
    • Largeur (mm)233
    • Profondeur (mm)291
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)9.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie