Publier vos produits
36777CHN AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation square for 1 function and additional outlet
AXOR

36777CHN AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation square for 1 function and additional outlet

Traduit par Google,
AXOR ShowerSelect ID Thermostat pour installation encastrée carrée pour 1 fonction et sortie supplémentaire
Spécification
  • Surfaces: - 36777007 Chrome - 36777147 Brushed Bronze - 36777257 Brushed Gold Optic - 36777307 Polished Red Gold - 36777317 Brushed Red Gold - 36777337 Polished Black Chrome - 36777347 Brushed Black Chrome - 36777677 Matt Black - 36777807 Stainless Steel Optic - 36777827 Brushed Nickel - 36777957 Brushed Brass - 36777997 Polished Gold Optic Specification: • 1 function and 1 additional outlet • Select push-button on/off control for 1 outlet • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 • thermostat is delivered with buttons hand shower, bath tub, whirl, body shower and On/Off
Spécifications techniques
  • Réference unique.36777CHN
  • Famille de produitsShower thermostat
  • Groupe de produitsAXOR ShowerSelect ID
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)155
  • Largeur (mm)155
  • Profondeur (mm)45
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)2.35
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie