Publier vos produits
AXOR Uno basin mixer 70 loop w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 70 loop w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 70 loop w/o rod chr.

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur lavabo 70 avec poignée étrier et garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 38021000 Chrome - 38021020 Polished Chrome - 38021130 Polished Bronze - 38021140 Brushed Bronze - 38021250 Brushed Gold Optic - 38021260 Brushed Chrome - 38021300 Polished Red Gold - 38021310 Brushed Red Gold - 38021330 Polished Black Chrome - 38021340 Brushed Black Chrome - 38021800 Stainless Steel Optic - 38021820 Brushed Nickel - 38021830 Polished Nickel - 38021930 Polished Brass - 38021950 Brushed Brass - 38021990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 70 • projection: 111 mm • spout height: 72 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38021000
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)192
    • Largeur (mm)46
    • Profondeur (mm)146
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie