Publier vos produits
AXOR Uno basin mixer 250 loop w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 250 loop w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 250 loop w/o rod chr.

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur lavabo 250 avec poignée étrier pour vasques et garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 38034000 Chrome - 38034020 Polished Chrome - 38034130 Polished Bronze - 38034140 Brushed Bronze - 38034250 Brushed Gold Optic - 38034260 Brushed Chrome - 38034300 Polished Red Gold - 38034310 Brushed Red Gold - 38034330 Polished Black Chrome - 38034340 Brushed Black Chrome - 38034800 Stainless Steel Optic - 38034820 Brushed Nickel - 38034830 Polished Nickel - 38034930 Polished Brass - 38034950 Brushed Brass - 38034990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 250 • projection: 201 mm • spout height: 249 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38034000
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)372
    • Largeur (mm)46
    • Profondeur (mm)236
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie