Publier vos produits
AXOR Uno Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 165 mm 38121820
AXOR Uno Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 165 mm 38121820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 165 mm 38121820

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur lavabo pour montage encastré mural avec poignée étrier et bec 165 mm
    Spécification
    • · consists of: Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set · projection 165 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15 · handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38121820
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)128
    • Largeur (mm)168
    • Profondeur (mm)175
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.245
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures