Publier vos produits
AXOR MyEdition Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm 47060600
AXOR MyEdition Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm 47060600
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm 47060600

    Traduit par Google,

    AXOR MyEdition Mitigeur lavabo pour montage encastré mural avec bec 221 mm

    DÉCLARATION PERSONNELLE EN PERFECTION

    Se démarquer. Satisfaire le besoin d'unicité. Frapper dans une nouvelle direction. C'est ce que représente AXOR MyEdition. Un design clair et linéaire ouvre la voie à la créativité personnelle. Avec une large gamme de plaques. Disponible dans des matériaux exclusifs sur demande. Individualisation. À la perfection. Conception : PHÉNIX


    Spécification
    • · consists of: Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set · projection 221 mm · plate of glass made of safety glass · spray type: PowderRain · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · with isolated water conduction · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15 · handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.47060600
    • Famille de produitsAXOR MyEdition
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures