Publier vos produits
AXOR Uno bath mixer conc.fs loop chr.
AXOR Uno bath mixer conc.fs loop chr.
    AXOR

    AXOR Uno bath mixer conc.fs loop chr.

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur bain/douche pour montage encastré avec poignée en boucle
    Spécification
    • Surfaces: - 38426000 Chrome - 38426020 Polished Chrome - 38426130 Polished Bronze - 38426140 Brushed Bronze - 38426250 Brushed Gold Optic - 38426260 Brushed Chrome - 38426300 Polished Red Gold - 38426310 Brushed Red Gold - 38426330 Polished Black Chrome - 38426340 Brushed Black Chrome - 38426800 Stainless Steel Optic - 38426820 Brushed Nickel - 38426830 Polished Nickel - 38426930 Polished Brass - 38426950 Brushed Brass - 38426990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 28 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38426000
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)203
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)66
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie